Pojistková řadová svornice - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, jmenovitý proud: 6,3 A, jmenovité napětí: 400 V, šířka: 8,2 mm, typ pojistky: G / 5 x 20, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0711629
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918838959
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 85369095
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít