Průchozí svornice - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 150 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 1, průřez:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, šířka: 16 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0711399
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918320614
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,049 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít