Průchodková svorka - HDFKV 50A - 0709929

Obrázek ukazuje 7pólovou variantu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 150 A, průřez: 16 mm² - 50 mm², připojovací směr vodiče k směru zasunutí: -90 °, barva: šedá

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vnější díl, s proudovou přípojnicí

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
  • Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0709929
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918254148
Hmotnost/kus (bez obalu) 85,240 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)