Průchodková svorka - HDFK 10-HV - 0709864

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 63 A, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10,1 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0709864
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 627 (CC-2009)
GTIN 4017918245849
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,024 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít