Průchodková svorka - HDFK 95 - 0709534

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 232 A, průřez: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 25 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché tvoření bloků s variantami uzavíracích čepů
  • Jednoduchá montáž obou polovin svornice prostým zaklapnutím do sebe
  • Automatické vyrovnání tloušťky stěn pomocí principu osazení integrovaného v izolačním pouzdře
  • Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou
  • Vyrovnávací desky zvyšují vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0709534
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 620 (C-1-2013)
GTIN 4017918117047
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,244 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít