Průchodková svorka - HDFK 50-VP GNYE - 0708991

Obrázek ukazuje variantu HDFK 50-VP v šedé barvě

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 1, zátěžový proud: 150 A, průřez: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 18,8 mm, barva: zeleno-žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0708991
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4017918004859
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,093 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít