Průchodková svorka - DFK/DP-4 - 0708616

Obrázek ukazuje variantu DFK-4

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Připojení pájením / plochým zásuvným konektorem, počet pólů: 0, zátěžový proud: 18 A, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 6,2 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Svorka PE se zemnící funkcí v souladu s IEC 60947-7-2
  • Izolační pouzdro bezpečné při dotyku prstem
  • Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou
  • Průchozí svornice zaklapnou automaticky do výřezu stěny
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0708616
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918004712
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít