Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTB 2,5/12-G-5,08 WW(1X1) - 0707976

Obrázek ukazuje varianty s pájeným spojem a připojením fastonem.

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 12, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Připojení Wire-Wrap® (ovíjené spoje), barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0707976
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918004361
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít