Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 WW(1X1) - 0707905

Obrázek ukazuje varianty s pájeným spojem a připojením fastonem.

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 4, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Připojení Wire-Wrap® (ovíjené spoje), barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0707905
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918004293
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít