Průchodková svorka - HDFK 10 GNYE - 0707879

Obrázek ukazuje variantu HDFK 10 v šedé barvě

Durchführungsklemme, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet pólů: 1, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, šířka: 10,1 mm, barva: zeleno-žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0707879
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 295 (CL-2002)
GTIN 4017918004262
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít