Průchodková svorka - HDFK 25-DP-PE - 0707798

Obrázek ukazuje varianty HDFK 25 PE

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 125 A, průřez: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, šířka: 15,1 mm, barva: zeleno-žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0707798
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918004248
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,071 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít