Zásuvka konektorové průchodky - DFK-MSTB 2,5/16-G - 0707235

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
  • Volný výběr – pevný pájený spoj nebo normované připojení fastonem
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0707235
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918004002
Hmotnost/kus (bez obalu) 14,000 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback