Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTB 2,5/12-G - 0707196

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 12, rozteč: 5 mm, typ připojení: Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Přímá montáž, část příslušenství č. výr. 5030172 je použitelná pouze ve spojení s MSTB 2,5/...ST a MSTBT 2,5/...ST.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
  • Volný výběr – pevný pájený spoj nebo normované připojení fastonem
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0707196
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918003968
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít