Průchodková svorka - HDFK 4 BK - 0706650

Žádný obrázek

Durchführungsklemme, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 8,1 mm, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0706650
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918241773
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít