Průchodková svorka - DFK-2,8 BU - 0706029

Žádný obrázek

, jmenovité napětí (III/2): , jmenovitý proud (Ex): , jmenovité napětí (Ex): , počet pólů: 1, rozteč: 6 mm, : , barva: modrá, povrch kontaktů:typ připojení Cín, montáž: ,

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0706029
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918253950
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít