Průchozí svornice - UHSK/S 2000 - 0704076

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 2000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, šířka: 10,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny univerzální svornice konstrukční řady UK... jsou standardně použitelné i v oblasti nevýbušných provedení elektrických aplikací podle IEC/EN 60079
  • Příslušná čísla certifikátů o zkoušce ES atestů Ex lze nalézt v technických údajích připojení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0704076
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 422 (C-1-2017)
GTIN 4017918003661
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít