Průchozí svornice - URK-ND 2 - 0701095

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 76 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, šířka: 10,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0701095
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 295 (CL-2005)
GTIN 4017918003609
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,035 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít