Řadová svornice elektronického prvku - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

Řadová svornice elektronického prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, délka: 66,5 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výhodné u řízení s externími servopohony, magnetickými ventily a koncovými vypínači
  • Pomocí můstku FBI 10-6 lze v prvním patře spojit zpětná vedení externích spotřebičů a světelných indikací na společnou sběrnici
  • Se dvěma bočně přesazenými průchozími patry a připojením ochranného vodiče se spojením k nosné liště jako sběrnice PE
  • Tak lze prostorově úsporně a systematicky spojit trojžilová vedení

Obchodní data

Objednací klíč 0461021
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít