Řadová svornice pro ochranný vodič - USLKG 6 N-1 - 0444048

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/15-2,3

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0444048
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918155223
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít