Instalační svornice ochranného vodiče - UISLKG 35 - 0443065

Instalační svornice ochranného vodiče, Šroubové připojení, průřez: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, šířka: 15 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Standardní svornice ochranného vodiče USLKG 1,5 N až USLKG 16 N se mohou použít ve spojení se sběrnicí neutrálního vodiče

Obchodní data

Objednací klíč 0443065
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 506 (C-1-2017)
GTIN 4017918002305
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,069 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít