Připojovací svorka - AKG 16 BU - 0423014

Připojovací svorka, typ připojení: Šroubové připojení, zátěžový proud: 76 A, průřez: 1,5 mm² - 16 mm², šířka: 9,8 mm, barva: modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0423014
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918001995
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít