Rozpojovací svornice měřicího převodníku - URTK/S RD - 0311812

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: červená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná a přehledná zkoušení v sekundárních obvodech měniče proudu lze realizovat pomocí zkušebních rozpojitelných svornic řady URTK/S
  • Svornice má po obou stranách rozpojovacího místa zkušební zásuvku, kterou lze použít i k příčnému zapojení svorek, které mají sousedit

Obchodní data

Objednací klíč 0311812
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918233815
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,033 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít