Rozpojovací svornice měřicího převodníku - URTK/SP - 0311126

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zkušební zásuvky s průměrem 4 mm, bezpečné na dotek, jsou již pevně integrovány
  • Svornice lze oboustranně osadit pevnými a spínatelnými můstky

Obchodní data

Objednací klíč 0311126
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 489 (C-1-2017)
GTIN 4017918001315
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,038 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít