Rozpojovací svornice měřicího převodníku - URTK/S - 0311087

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, se dvěma zkušebními zásuvkami pro 4mm zkušební zástrčky nebo k upevnění spínacích a šroubových můstků, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná a přehledná zkoušení v sekundárních obvodech měniče proudu lze realizovat pomocí zkušebních rozpojitelných svornic řady URTK/S
  • Svornice má po obou stranách rozpojovacího místa zkušební zásuvku, kterou lze použít i k příčnému zapojení svorek, které mají sousedit

Obchodní data

Objednací klíč 0311087
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 483 (C-1-2017)
GTIN 4017918001292
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,036 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít