Svornice s posuvným můstkem - UGSK/S - 0305080

Svornice s posuvným můstkem, bez posuvného kontaktu, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pomocí můstků a můstkových kluzáků lze samostatně připojit více měřicích zařízení nebo ochranných relé
  • K tomu se kontaktují můstkové kluzáky podle spínací úlohy se spínacím můstkem

Obchodní data

Objednací klíč 0305080
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 481 (C-1-2017)
GTIN 4017918000745
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít