RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér
2867843

Anténní adaptér pro provedení rozváděče, rozsah frekvence: 0,3 GHz ... 6 GHz, krytí: IP65, přípojka: 2 x N (zdířka)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Jednoduchá instalace díky technice připojení kompatibilní se systémem
Pro převod mezi anténními kabely
K průchodce rozvaděče