MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Měnič DC/DC
2866271

U nového zařízení použijte prosím následující objednací číslo: 1066708.
Primárně taktovaný měnič DC/DC MINI pro montáž na nosnou lištu, vstup: 48–60 V DC, výstup: 24 V DC / 1 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Galvanická izolace: Pro instalaci nezávislých systémů napájení
Umožňují přechod na různé úrovně napětí
Konstantní napětí: Obnovení výstupního napětí i na konci dlouhých vedení