Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Umožňuje komunikaci s běžně dostupnými čítači připojenými k metrové sběrnici podle normy EN 13757. Master svornice metrové sběrnice je určena výhradně k použití v rámci řešení Emalytics. Emalytics je řešením firmy Phoenix Contact pro správu budov a automatizaci.
IB IL MBUS-PAC
-
Komunikační modul
2701927
Inline, Master sběrnice M-Bus, rozhraní M-Bus, K připojení zařízení sběrnice M-Bus, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 24,4 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
M-Bus | |
Typ připojení | Konektor Inline |
Rychlost přenosu | 300 Baud ... 19200 Baud (konfigurovatelné) |
Fyzika přenosu | Měď |
Modul | |
ID-kód (dez) | 191 |
ID-kód (hex) | BF |
Délkový kód (hex) | 10 |
Délkový kód (dec) | 16 |
Kanál procesních údajů | 256 Bit |
Vstupní adresní prostor | 32 Byte |
Výstupní adresní prostor | 32 Byte |
Délka registru | 256 Bit |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
Provozní režim | Provoz procesních dat se 16 slovy |
Zvláštní vlastnosti | K připojení zařízení sběrnice M-Bus |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Ztrátový výkonz | max. 1,6 W |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 90 mA |
typ. 65 mA | |
Příkon | max. 675 mW |
typ. 488 mW | |
Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 160 mA |
typ. 56 mA (při 10 jednotkových zatížení; viz příklad výpočtu) | |
typ. 26 mA (bez připojených jednotných zátěží) | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: M-Bus / napájení 7,5 V (sběrnicová logika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: M-Bus / napájení 24 V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: M-Bus / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (UM) / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2701927 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRH |
Kód výrobku | DRHABA |
GTIN | 4046356902106 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 165 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 125 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | 130b69a7-7409-4f77-9342-08e845d711aa |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení sběrnice M až pro 30 účastníků
Přenosovou rychlost lze nastavit od 300 Baud ... 19200 Baud
Parametrizace a datová výměna přes data procesu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno