Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACB-C-H180- 8/3-M8 HD - Přípojný nástavec
1197643

Přípojný nástavec, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 3, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, stínění: ne

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení