SACB- 4/3-L-M12-M8 HD
-
Rozvodná skříň
1197405
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Připojení konektorem M12 90°, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 3 |
Počet zásuvných míst | 4 |
Kódování | A |
LED | ano |
Lokální diagnóza | |
Sledovaná funkce | Napájecí napětí na 1 modul |
Optické zobrazení | zelená LED |
Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC |
Místní diagnostika | Napájecí napětí na 1 modul zelená LED |
ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud celkově | 4 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 2 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | Dutinka M8 |
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,2 Nm |
Utahovací moment kmenový kabel zástrčka | 0,4 Nm |
Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,8 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 |
2 / 4 (A) = 2 | |
3 / 4 (A) = 3 | |
4 / 4 (A) = 4 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = 5 | |
1-4 / 3 (0 V) = 7 |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 30 mm |
Výška | 23,6 mm |
Délka | 85,5 mm |
Materiálem Plášť závitu | Slitina mědi |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Materiál těsnění O-kroužek | FKM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PBT |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | pozlacená |
Typ připojení | Připojení konektorem M12 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
Označení normy | Konektor M8 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
Objednací číslo | 1197405 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3BCB |
GTIN | 4063151256265 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 81,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 80 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SAC-6P-M12FR-PURMC/ - Kmenový kabel 1520987
-
SAC-6P- 5,0-PURMC/M12FR - Kmenový kabel 1407820
-
SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR - Kmenový kabel 1407821
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
PROT-M12 FS - Uzavírací krytka 1560251
-
PROT-M8 - Uzavírací šroub 1682540
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Nástroj 1208474
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno