Konektory

Konektory

Více než rozsáhlý program

Konektory pro data, signály a vedení nabízí pro každou aplikaci přesvědčivé řešení.

Zpět na Produkty

Kategorie

Mnohostranné kulaté konektory v M5 až M58, datové a fotovoltaické konektory i modulární obdélníkové a těžké průmyslové konektory; rozsáhlý program konektorů od společnosti Phoenix Contact nabízí velké množství řešení pro průmyslové a poloprůmyslové aplikace.

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti aplikace díky četným provedením a modulárním systémům
  • Maximální spolehlivost díky vynikající kvalitě a know-how
  • Inovativní a časově úsporné řešení připojení pro přístroje ve všech obvyklých průmyslových krytích
  • Vysoká flexibilita díky přizpůsobení dle specifikace zákazníka
  • Kompetentní podpora Design-in díky výrobním specialistům

Kulaté konektory

Kulaté konektory  

Kulaté konektory

Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact kulaté konektory v četných konstrukčních velikostech. Malé či velké, přímé nebo úhlové, zastříknuté nebo osaditelné na místě: Široké portfolio nabízí optimální řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.

  • Inovativní hybridní konektory v M12 a M23
  • Signálové konektory 3- až 19pólové ve velikostech M5, M8, M12, M23 a 7/8"
  • Datové konektory v M8 a M12 pro přenosové rychlosti až 10 GBit/s
  • Výkonové konektory v M12 až M58 pro proudy do 150 A a napětí do 630 V

 

Datové konektory

Datové konektory  

Datové konektory

Pro bezpečný a rychlý přenos v průmyslu, počítačových centrech nebo aplikacích infrastruktury nabízí společnost Phoenix Contact datové konektory pro měděnou a optickou kabeláž. Pro všechny běžné polní sběrnice a sítě jsou k dispozici konektory, propojovací kabely a příslušenství.

  • Přenosové rychlosti až 40 GBit/s
  • Řešení pro IP20, IP65/67 a IP69K
  • Inovativní hybridní kabeláž
  • Propojovací panel a propojovací rozvaděč pro 19" montáž

 

Těžké konektory

Těžké konektory  

Těžké konektory

Těžké konektory chrání rozhraní a zaručují bezpečný přenos energie, dat a signálů i v nejtěžších podmínkách. Odolávají špíně, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení a odpovídají krytí IP69K.

  • Vodivá kovová pouzdra s ochranou elektromagnetické kompatibility
  • Pouzdra konektoru a spodní kryty s kompatibilní montáží i zasunutím
  • Modulární kontaktní vložky s pevnými póly s rozmanitými technikami připojení
  • Vodivé povrchy s ochranou elektromagnetické kompatibility

 

Modulární obdélníkové konektory

Modulární obdélníkové konektory  

Modulární obdélníkové konektory

Modulární obdélníkové konektory zajišťují kompaktní připojení pro použití v přístrojích, svorkovnicích a rozvaděčích. Různé varianty pouzder, modulární kontaktní vložky a držáky kontaktu pro lisované dutinkové kontakty umožňují flexibilní možnosti připojení pro signály, data a výkon.

  • Pouzdro konektoru podle krytí IP65/67/68/69K
  • Sady kontaktních vložek pro 4 až 40 pólů
  • Modulární kontaktní vložky pro hybridní aplikace
  • Montážní základna a pouzdro spojky

 

Nabíjecí zásuvné systémy pro elektromobilitu

Nabíjecí zásuvné systémy pro všechny aplikace po celém světě  

Nabíjecí zásuvné systémy pro všechny aplikace po celém světě

Bez ohledu na to, zda se jedná o nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem, společnost Phoenix Contact nabízí celosvětově vhodné nabíjecí zásuvné systémy pro typ 1, typ 2 a standard GB/T. Nabíjecí kabely AC a DC a nabíjecí zásuvky infrastruktury AC jsou bezpečné, spolehlivé a uživatelsky příznivé.

  • Nabíjecí vedení DC pro CCS typ 1, CCS typ 2 a standard GB/T
  • Nabíjecí vedení AC pro typ 1, typ 2 a standard GB/T
  • Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC pro typ 2 a standard GB/T
  • Příslušenství pro nabíjecí zásuvné systémy jako ochranné kryty, držáky nebo testovací adaptéry

 

Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory  

Fotovoltaické konektory

Fotovoltaické konektory od společnosti Phoenix Contact pokrývají široké spektrum aplikací:
Osaditelné AC a DC konektory, připojení přístroje i technika připojení fotovoltaických modulů, fotovoltaika integrovaná do stavby (BIPV) a měniče fotovoltaických modulů umožňují průběžné řešení připojení.

  • AC a DC konektory v krytí IP66/68
  • AC a DC připojení přístroje v krytí IP65/66/68
  • Průchodkové svorky a svorky desky plošných spojů pro proudy do 309 A a napětí do 600 V (UL)
  • Zásuvné systémy pro BIPV a měniče fotovoltaických modulů

 

Instalační systémy

Instalační systémy  

Instalační systémy

Nezáleží na tom, zda se jedná o jednoduché připojení vedení, rozvod energie nebo připojení přístroje, s instalačními systémy IPD a QPD připojíte vedení rychle díky technice připojení Push-in bez nutnosti použití nářadí a rychlému připojení QUICKON IDC.

  • Pevné a zásuvné připojení
  • Řešení pro IP68/69K/IK07
  • Pro proudy do 40 A a napětí do 690 V
  • Pro vedení do 5 x 6 mm2

 

19" bloky zásuvných karet a konektorové lišty

19  

19" bloky zásuvných karet a konektorové lišty

S bloky zásuvných karet a konektorovými lištami s technologií 19" stojanů pohodlně a bezpečně rozšíříte funkčnost svého rozvaděče. Šroubové a pružinové připojení umožňuje jednoduché propojení připojovacích prvků a zajišťuje stabilní držení na každém místě v rozvaděči.

  • 19" bloky zásuvných karet se šroubovým připojením podle IEC 60603-1/DIN 41617 a IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 19" konektorové lišty se zadním šroubovým nebo pružinovým připojením podle EN 60603-2/EN 60603-2

 

Svornice desky plošných spojů

Svornice desky plošných spojů  

Svornice desky plošných spojů

Svorky desek plošných spojů umožňují snadný a bezpečný přenos signálů, dat a energie přímo na desku plošných spojů. Prostorově úsporný typ připojení je vhodný pro celou řadu aplikací ve výrobním a průmyslovém prostředí.

  • Pro průřezy vodiče od 0,14 mm² do 95 mm²
  • Pro proudy do 232 A a napětí do 1000 V
  • Se šroubovým, pružinovým nebo zářezovým spojem
  • Pro rastry od 2,5 mm do 20 mm

 

Konektory desek plošných spojů

Konektory desek plošných spojů  

Konektory desek plošných spojů

Naše konektory desek plošných spojů nabízejí univerzální připojení vodiče se snadnou údržbou pro téměř všechna provedení přístrojů pro různé obory a značky.

  • Pro průřezy vodiče od 0,14 mm² do 35 mm²
  • Pro proudy do 125 A a napětí do 1000 V
  • S připojením šroubovým, pružinovým, zářezovou svorkou, zástrčným nebo lisovaným spojem
  • Zavírání pomocí blokovacího systému nebo šroubové příruby

 

Průchozí svornice pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud  

Průchozí svornice pro velký proud

S průchozími svornicemi pro velký proud přenesete vysoké proudy a napětí bezpečně a spolehlivě stěnou pouzdra. Různé techniky připojení umožňují flexibilní řešení přenosu.

  • Pro průřezy vodiče od 4 mm² do 150 mm²
  • Pro proudy do 309 A a napětí do 1000 V
  • Se šroubovým, pružinovým, T-LOX nebo maticovým připojením
  • Pro tloušťky stěn od 1 mm do 6 mm

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Kompetence a ještě více

Vyzkoušejte naše konektory a pouzdra elektroniky.

Další informace

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/entry_page/entry_page

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít