Řízené přepínače

Řízené přepínače

Ethernet v optimálním provedení

S řízenými přepínači máte data ze svého zařízení kdykoli k dispozici. Rychle, redundantně a diagnostikovatelně.

Zpět na Přepínače Ethernet

Kategorie

Hledat v Řízené přepínače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zvyšte svoji produktivitu a zajistěte průchozí a rychlý informační tok. S vhodným řízeným přepínačem provozujete Vaši síť Ethernet optimálně a zajistíte v automatizační aplikaci plynulý datový provoz.

Výhody pro vás

  • Nepřerušovaný provoz automatizačních sítí s rychlým redundantním přepínáním
  • Snadná kontrola a konfigurace funkcí přepínače díky managementu s webovým rozhraním, protokolem SNMP, prvku CLI, funkcím PROFINET-Device nebo Common Industrial Profile (CIP)
  • Maximální flexibilita díky rozmanitosti médií s připojením měděných (RJ45) a optických vláken (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Optimální uživatelská podpora na základě využití IT standardů a automatizačních protokolů
  • Řízené přepínače jsou součástí systému COMPLETE line.

Řízené přepínače pro univerzální automatizační aplikace

Univerzálně použitelné přepínače 2000 s různými technologiemi připojení  

Řízené přepínače 2000 lze díky vysoké rozmanitosti variant použít všestranně.

V mnoha automatizačních sítích jsou zapotřebí ethernetové přepínače se standardním rozsahem funkcí, které lze použít co nejvýhodněji a nejvšestranněji. Řízené přepínače řady 2000 od společnosti Phoenix Contact tyto požadavky přesně splňují.

Kde se doposud používaly převážně neřízené přepínače, nabízí varianty s označením 2000 a 2100 přehledné možnosti konfigurace a dohledu. Varianty 2100 přitom nabízí Gigabit na všech portech. Přepínače řady 2200 jako Fast Ethernet a řady 2300 jako gigabitové přepínače nabízí nejen rozšířený rozsah funkcí, ale také komunikaci prostřednictvím optického vlákna. Lze je flexibilně používat díky schválení pro námořní oblast a procesní průmysl. U variant řady 2400 (Fast Ethernet) a 2500 (Gigabit) jsou k dispozici také přepínače v plochém provedení, např. k použití v plochých rozvaděčích.

Řízené přepínače s IT funkcemi v průmyslové oblasti

Průmyslové přepínače 3000 a 4000  

Řízené přepínače 3000 a 4000 jsou velmi vhodné pro použití v aplikacích infrastruktury

Pro náročné aplikace kombinují řízené přepínače řad 3000 a 4000 rozsáhlé diagnostické, výkonové a bezpečnostní funkce. S tím souvisí přepínací časy redundance pouhých 15 ms a uživatelsky přívětivé aplikační charakteristiky. Průmyslové ethernetové přepínače podporují celou řadu standardů IEEE, a jsou proto vhodné pro používání v náročných sítích. Řízené přepínače 3000 nabízí rozsáhlé portfolio s připojením 10/100 MBit/s. Řada 4000 nabízí navíc dva gigabitové porty pro připojení k nadřazené síti.

Řízené přepínače optimalizované pro PROFINET

Průmyslové přepínače 2200 a IRT pro PROFINET  

Přepínače PROFINET 2200 pro sítě PROFINET třídy B a IRT pro sítě třídy C

Chcete-li využít všech výhod sítě PROFINET, potřebujete řízené přepínače, které jsou pro PROFINET speciálně optimalizovány.

Díky integrovanému zařízení PROFINET-Devices jsou PROFINET přepínače řady 2200, 2300, 2400, 2500 a GHS optimální k použití v sítích PROFINET třídy B. Díky mechanizmu MRP podporují rychlé doby přepnutí v rozmezí od 200 ms. Protokol LLDP kromě toho umožňuje automatické určení Vaší topologie sítě.

Pro PROFINET sítě třídy C nabízí řízené ethernetové přepínače IRT optimální rozsah funkcí. Díky integrované technologii ERTEC nabízí optimální vlastnosti pro reálný čas a podporují proaktivní údržbu sítě.

Řízené přepínače optimalizované pro EtherNet/IP™

Přepínače 7000 na nosnou lištu pro použití v sítích EtherNet/IP™  

Přepínače EtherNet/IP™ 7000 podporují redundanční mechanismus DLR.

Řízené přepínače řady 7000 se hodí zejména pro použití v sítích EtherNet/IP™. Přepínače na nosnou lištu umožňují obzvlášť vysokou dostupnost sítě, neboť podporují redundanční mechanismus DLR specifický pro EtherNet/IP™ s dobou přepínání nižší než 3 ms. Kromě toho redukují datovou zátěž v síti díky inteligentnímu filtrování síťových datagramů pomocí Multicast a IGMP-Snooping.

Díky funkci CIP integrujete Fast Ethernet a Gigabit přepínače přímo do engineeringu a konfigurujete a diagnostikujete Vaši síť přímo v řídicím systému.

Řízené přepínače Power-over-Ethernet

Řízené přepínače Power-over-Ethernet  

Řízené přepínače PoE 4000 spolehlivě zásobí Vaše koncové přístroje daty i proudem

Varianty Power-over-Ethernet řízených přepínačů 4000 zásobí Vaše koncové přístroje (Powered Devices, PD) kompatibilní s PoE daty a napájením pouze přes jedno vedení. Kromě standardních funkcí řady přístrojů 4000 disponují dalšími možnostmi specifickými pro PoE jako PoE-Scheduling a PoE-Watchdog. Díky vysokému Power-Budget 60 wattů na port se průmyslové PoE přepínače hodí pro nasazení PoE napájených High Power přístrojů včetně kamer PoE++.

Řízené přepínače pro normy IEC 61850/IEEE 1613

Řízené přepínače podle IEC 61850 pro nosnou lištu a montáž do racku  

Řízené přepínače 3000E a 4800E splňují požadavky norem IEC 61850 a IEEE 1613.

Řízené přepínače 3000E (pro nosnou lištu) a 4800E (pro 19palcové skříně) jsou obzvláště vhodné k použití v energetických zařízeních a splňují vysoké požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613. Nabízí časově neomezený, spolehlivý provoz za extrémních podmínek okolí díky obzvláště vysoké imunitě proti elektromagnetickým a elektrostatickým poruchám, rozšířenému teplotnímu rozsahu a extrémní odolnosti vůči otřesům a vibracím.

Řízené přepínače s funkcí routeru

Přepínač Layer 3 a přepínač NAT s funkcí směrovače  

Řízené přepínače s funkcí routeru Vám umožní segmentaci sítě.

Pro vyšší stabilitu a bezpečnost sítě se doporučuje ji rozdělit do několika podsítí. Modulární přepínače Layer 3 GHS umožňují připojení několika podsítí na produkční síť, popř. na nadřazenou podnikovou síť.

U strojů nebo systémů se stejným rozsahem IP adres umožňují přepínače NAT díky Network Address Translation jednoduché připojení na vrstvenou síť. 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Řešení sítě pro konstrukci strojů

Trendy a řešení pro průmyslovou datovou komunikaci

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/subcategory_pages/ethernet_switches_p-08-10-16/4cb56824-e6ba-418c-b000-2a2991f94f81

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít