Komplexní řešení spínání

Komplexní řešení spínání od Phoenix Contact

Pokud řešíte spolehlivé spínání ve vašich rozváděčích, nabízíme ty pravé komponenty. Klasickými relé počínaje, přes programovatelná relé až po hybridní motorové spouštěče. Objevte chytré řešení, které vám poskytuje naše široká nabídka produktů.

Průmyslový reléový systém

Od spojovacích relé k malým výkonovým stykačům

S řadou RIFLINE můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Nezáleží na tom, zda chcete oddělit signály nebo je násobit. Oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu za malé stykače. Moderní reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.

Vaše výhody
• Snadná manipulace díky modernímu konceptu zapojení a rozvodu potenciálu
• Možnost rozšíření na časové relé díky zásuvnému funkčnímu modulu
• Komplexní produktová řada, která pokrývá spektrum všech aplikací pro standardní relé
• Spolehlivý systém pro vysokou dostupnost strojů a zařízení
• K dostání jako kompletní modul nebo modulární stavebnicový systém

 

Vysoce kompaktní reléové moduly

Úzké a výkonné řešení

Reléový systém PLC-INTERFACE společnosti Phoenix Contact tvoří rozhraní mezi řídicí jednotkou a periferií zařízení. Univerzální provedení je kompaktní a prostorově úsporné.

Vaše výhody
• Komplexní sortiment včetně verze pro speciální aplikace
• Optimalizovaná instalace díky univerzálnímu příslušenství
• Šířka již od 6,2 mm včetně mechanické aretace
• Push-in  nebo šroubová technologie připojení
• Logické funkce díky napojení na  PLC logic

Programovatelný logický reléový systém

Extrémně kompaktní řízení a spínání

Logický reléový systém PLC logic jako první na trhu nabízí propojení úrovně logiky, rozhraní a připojení pole v jednom řešení. To znamená, že V/V signály spínáte a řídíte pouze jedním kompaktním systémem.

Vaše výhody
• Standardní řada relé PLC-INTERFACE
• Flexibilní volba kanálů – osaďte každý kanál individuálně jako vstup nebo výstup reléovými nebo analogovými moduly

• Efektivní propojení díky technice připojení push-in a speciálním variantám pro propojení senzorů, resp. aktorů
• Jednoduchá realizace projektů díky intuitivnímu softwaru Logic+ (zdarma)
• Bezdrátové ovládání a monitorování přes Bluetooth adaptér a aplikací PLC logic (zdarma)
 

Hybridní motorové spouštěče

Chytré spínání a spolehlivá ochrana

Spínejte motory spolehlivě a bezpečně díky technologii hybridních motorových spouštěčům řady CONTACTRON, které můžete snadno implementovat do běžných průmyslových sítí. Hybridní spouštěče motoru CONTACTRON sdružují až čtyři funkce v jednom zařízení: spouštění motoru, reverzaci, ochranu motoru proti přetížení a nouzové zastavení.

Vaše výhody

• Úspora místa, celková šířka 22,5 mm
• 10násobně delší životnost díky hybridní technologií CONTACTRON

• Záznam provozních a energetických dat bez nákladné senzoriky
• Bezpečné vypnutí díky integrované bezpečnosti až po SIL 3 a PL e
• Snadná komunikace se všemi polními sběrnicemi

 

Časová relé

Úzká a univerzální

Časová relé řady ETD od společnosti Phoenix Contact zajistí optimální časové posloupnosti se snadnou konfigurací a rychlým propojením. Vybírat můžete ze tří produktových řad od extra úzkého provedení s jedním časovým rozsahem a funkcí až po multifunkční časová relé s volitelnými časovými rozsahy a funkcemi.

Vaše výhody
• Nastavení přesných časových rozsahů od několika milisekund až po několik dní
• Snadná manipulace díky komfortnímu nastavení časových parametrů na čelní straně relé

• Šířka již od 6,2 mm

• Celosvětové použití díky velkému rozsahu ovládacího napětí
• Indikace chyb a selektivní odpojení

Dohledová relé

Kompaktní a všestranná

Společnost Phoenix Contact nabízí dvě produktové řady dohledových relé, které vždy zajistí bezporuchový a hospodárný provoz vašeho zařízení. Kompaktní dohledová relé EMD-BL jsou optimální pro jednoduché dohledové úlohy. Multifunkční dohledová relé EMD sledují elektrické i fyzikální parametry zařízení.

Vaše výhody
• Efektivní ochrana zařízení s četnými funkcemi za příznivou cenu
• Zvýšení dostupnosti systému v důsledku neustálého dohledu

• Rozpoznání chyb již v počátku díky možnému nastavení mezních hodnot a krátkým reakčním časům

• Celosvětové použití díky variabilnímu rozmezí ovládacího napětí
• Prostorově úsporné

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít