Zpět na přehled

Systémy elektronického hlášení a zobrazování

Systémy zpracování hlášení nabízejí potřebný přehled o aktuálním stavu zařízení. Poskytují informace pro zajištění bezpečného řízení zařízení ve všech provozních a poruchových stavech. Systémová řada mauell ME 3011 od společnosti Phoenix Contact je zaměřena na požadavky na zpracování hlášení a jejich zobrazení. Systémy umožňují síťové propojení pomocí sběrnicové technologie. Data jsou do velínu vyšší úrovně odesílána v případě potřeby zabezpečeně přes samostatný převodník protokolů.

Vaše výhody

  • Jednoduchá manipulace na základě standardizovaných sekvencí hlášení podle standardu ISA
  • Integrovaná komunikace přes Modbus/RTU
  • Přímá signalizace díky vizuální a akustické podpoře
  • Snadná konfigurace pomocí softwaru mauell e.Tool ME 3011 config

Kompaktní systémy zpracování hlášení

Systém hlášení mauell ME 3011C  

Flexibilní použití díky individuálně označeným ukazatelům hlášení

Naše systémy pro zpracování hlášení se vyznačují vysokou hustotou uspořádání dostupných hlášení. Kombinují plnou modularitu s kompaktním provedením a vytvářejí výkonný systém hlášení.

Signalizace podsvícením

Systém hlášení mauell ME 3011D  

Jednoznačná signalizace pomocí vymezujícího zbarvení zpráv

Verze řady výrobků mauell ME 3011 s displejem se vyznačuje různobarevným podsvícením displeje. Tím je zajištěna naprosto jednoznačná signalizace hlášení. Konfigurace barev se provádí podle požadavků zákazníka.

Konfigurační software

Software mauell e-Tool ME3011 config  

Konfigurace pomocí softwaru mauell e-Tool ME 3011 config

Všechny funkce systému hlášení lze pohodlně nastavit. Náš bezplatný software umožňuje vytvořit různé skupiny hlášení a hlášením přiřadit signalizační sekvence.

Navíc je podporována konfigurace signálních kontaktů pro skupiny hlášení nebo externí houkačky. Dalšími funkcemi tohoto nástroje je možnost parametrizace časů filtrování každého vstupu a vytvoření proužků s popisem hlášení.

Připojení do sítě pomocí konvertoru protokolů

Připojení do sítě pomocí konvertoru protokolů  

Propojte až osm velínů pomocí převodníku protokolů

Konvertor protokolů je spojovacím článkem mezi velínem a rozhraním Modbus/RTU systému hlášení mauell ME 3011.

Také je masterem Modbus pro připojené signalizační přístroje. Konvertor protokolů přenáší hlášení do velínu protokolem IEC 60870-5-104.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít