Zpět na přehled

Bezpečnost strojních zařízení 2019

Strojní zařízení
Trvání:1 den
Čas:9:00 - 16:00
Cena za účastníka: 1500 Kč vč. DPH

Pro registraci využijte odkaz na pravé straně v sekci Další informace.

Renomovaný technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení,  pan Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., bude přednášet na téma Obecné požadavky na elektrická zařízení strojů,  upozorní na změny v normě EN 60204, shrne požadavky na ochranné zařízení, nouzové funkce, potřebné zkoušky a revize.

Zástupce firmy Phoenix Contact doplní přednášku informacemi o nabízených produktech pro bezpečnost strojů.

Místo konání:

15.5.2019          Ústí nad Labem,  Clarion Congress hotel

16.5.2019          Plzeň, IBIS hotel                             

22.5.2019          Frýdek Místek,  Penzion u Křivého psa                

23.5.2019          Humpolec,  Fabrika hotel                           

5.6.2019            Brno, BVV, Kongresové centrum        

6.6.2019            Praha, Informační a vzdělávací centrum FLORET              

Cíle

Definovat rozdíly mezi starou ČSN EN60204- 1ed. 2:2007 a novou 3:2019, obecné požadavky na bezpečnost strojů.

Agenda

         1.část

  • Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019
  • Rozsah platnosti normy
  • Obecné požadavky na elektrická zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100
  • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení
  • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování atd.
  • Heavycon – těžké konektory, připojení strojů, svorky pro velké průřezy, zemnicí svorky

         2. část

  • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem (druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …)
  • Přepětí, zdroje, ochrana zdrojů, filtry
  • Ochranná zařízení používaná u elektrických instalací strojů
  • Pospojování a požadavky na ochranné obvody
  • Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a požadovaná opatření)
  • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí)
  • Bezpečnostní relé a snímače, I/O safety, PLCNext
  • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (Instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
  • PTFIX – rozvod nízkých napětí, značení, nářadí

         3. část

  • Ověřování dle kapitoly 18. Požadované zkoušky – kontrola nebo revize? Kdo, proč a jakým způsobem, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000.
  • Elektromobilita

Registrace:

Pro registraci využijte odkaz na pravé straně v sekci Další informace.

 

Informace k platbě:

Po přihlášení uhraďte částku převodem dle pokynů v potvrzení objednávky. Daňový doklad vám zašleme po obdržení platby e-mailem.  V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky. V případě odhlášení ze semináře 5 kalendářních dnů a méně před datem konání, účtujeme storno poplatek ve výši 100% sazby. V případě neúčasti se vložné nevrací.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít