Zpět na přehled

Odborný seminář: Automatizace a bezpečnost

bezpečnost
Čas:8:00 - 14:30
Cena za účastníka: 890 Kč
Maximální počet účastníků: 100 osob

Po registraci, prosím, uhraďte do 3 dnů 890 kč/účastníka na účet: 008010-0203066843/0300. Jako variabilní symbol uveďte své IČO. Zjednodušený daňový doklad Vám bude na vyžádání (cz-finance@phoenixcontact.com) zaslán na e-mailovou adresu.

Na základě Vašich četných požadavků pořádáme odborný seminář AUTOMATIZACE A BEZPEČNOST, kam Vás tímto srdečně zveme.

Počet míst je omezen, proto máte-li o školení zájem, neváhejte se registrovat.
 

Cíle

  • aktuální stav legislativy v oblasti bezpečnosti
  • kybernetická bezpečnost a ochrana před útoky
  • implementace v praxi

Agenda

Jednotlivá témata budou přednášet odborníci z praxe, kteří promluví k aktuálním bezpečnostním normám, PROFINETU, Cyber Security, či konkrétní implementaci řídícího systému.

 

Bezpečnost strojů a zařízení: Filip Němeček, Systemotronic s.r.o., technický poradce v oblasti bezpečnosti rizik strojních zařízení, Functional Safety Technician (TÜV Rheinland, #94/14, Machinery)  

  • posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011
  • navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů
  • aplikace ochranných opatření k zajištění bezpečnosti dle EN ISO 12 100 a požadavků norem ČSN EN ISO 13 850 (Nouzové zastavení), ČSN EN ISO 14 120 (Ochranné kryty) s návazností na ČSN EN ISO 13 857 (Bezpečné dosahové vzdálenosti do nebezpečných prostorů strojů) a zejména ČSN EN ISO 14 119 (Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty)
  • navrhování bezpečnostních obvodů dle požadavků ČSN EN ISO 13 849

 

Implementace bezpečnosti: Jaroslav Blažek, Automation Portal blaja.cz, editor, programátor

Praktické ukázky implementace bezpečnosti Phoenix Contact pro průmyslovou sběrnici PROFINET

  • využití řídícího systému Siemens CPU 1212FC a software TIA Portal V14 SP1
  • bezdrátový přenos PROFINETU
  • switch optimalizovaný na PROFINET, FL SWITCH SFN 5TX-PN
  • implementace bezpečnosti pomocí IB IL SAFE 2-ECO bez potřeby programování
  • safety bridge, bezpečnost nezávislá na řídící jednotce a používané průmyslové sběrnici

 

Aplikace z praxe: Pavel Škrábal, FLAP s.r.o., jednatel, programátor

  • živá ukázka - řešení s využitím řídících systémů ILC 151 ETH, ILC 171 ETH 2TX pomocí software PC WORX ve spojení s vizualizací
  • případné spojení s jinými nadřazenými systémy a jejich vizualizace

 

Kybernetická bezpečnost: Petr Zach, Mendelova univerzita v Brně, Computer Network Engineer and Server Administrator (bude přednášet v Brně)

Kybernetická bezpečnost: Michal Šturma, Mendelova univerzita v Brně, Computer Network Engineer and Server Administrator (bude přednášet v Ostravě a Praze)

  • Cyber Security - význam informační bezpečnosti v LAN i Internetu, přehled a principy nejčastějších útoků na počítačovou síť (DoS, Main-in-the-middle, Trust Exploration, Password Attack)
  • živá ukázka vybraných útoků na modelové infrastruktuře
  • ochrana sítě před útoky prostřednictvím bezpečnostních nástrojů (stavový firewall, VPN - IPsec site-to-site, aj.) síťových prvků Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít