Zpět na přehled

Větrné elektrárny

Exponovaně položené větrné elektrárny, jako například offshore větrné parky, jsou pokládány za zvlášť ohrožené zásahem blesku. U takových zařízení lze kompletní opatření k ochraně před blesky v zásadě realizovat jen velmi těžko, nebo vůbec ne. V takových případech se používá systém měření proudu blesku.

Základní zobrazení aplikace LM-S na příkladu větrné elektrárny

Základní zobrazení aplikace LM-S na příkladu větrné elektrárny

Obrázek zobrazuje uspořádání jednotlivých systémových komponentů větrné elektrárny. Na svodech bleskových proudů uvnitř listů větráku je vždy namontován jeden senzor. Vyhodnocovací jednotka se nachází v rozvaděči v náboji vrtule. Signálové spojení mezi senzory a vyhodnocovací jednotkou je realizováno světlovodnými vlákny. Ethernetové spojení k centrálnímu řízení je vytvořeno sběracími kroužky mezi gondolou a kopulí. Vyhodnocovací jednotka pracuje se stejnosměrným napětím 24 V.
 
V případě potřeby se vzdálený kontakt připojí k řadiči. Tak lze navíc dodatečně signalizovat každý výboj blesku nebo vyhodnotit počet událostí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít