Zpět na přehled

Výhody

Spolehlivý dohled budov a zařízení

Systém měření proudu blesku LM-S  

Systém měření proudu blesku LM-S

Po nasazení tohoto nového systému může být decentrální výroba energie bezpečnější. Zásahy bleskem jsou stále zaznamenávány a vyhodnocovány. To umožňuje okamžitou reakci na zatížení rázovým proudem a očekávaná poškození zařízení. Preventivní údržbou jsou minimalizovány následné škody a dlouhé výpadky a zredukovány zbytečné zásahy údržby.

Systém zaznamenává rozsah měření rázového proudu od +/-5 kA do 250 kA. Rozpozná jak kladné, tak i negativní proudy a jejich aktuální intenzitu. To umožňuje podrobnou analýzu proudu blesku (Imax, dI/dt, specifická energie, nabíjení).

Díky optickému principu měření a optickému přenosu signálu není třeba se obávat přenosu elektrických poruchových veličin v oblastech s citlivou elektronikou.

Systém je konstruovaný modulárně, a tím jej lze flexibilně používat. Robustní provedení LM-S je velmi odolné vůči extrémním teplotním výkyvům a povětrnostním vlivům, navíc je velmi odolné vůči rázům a vibracím.

Pomocí systému měření proudu blesku lze rozpoznat budoucí škody a zabránit z toho vyplývajícím dodatečným nákladům. Důvody pro využití tohoto systému:

  • Omezení následných škod
  • Kratší doby výpadku
  • Úspora nákladů
  • Vysoká dostupnost zařízení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít