Zpět na přehled

Technické údaje

Všeobecné

Materiál pouzdrakov
Způsob montáženosná lišta: 35 mm
Šířka77,60 mm
Výška156,00 mm
Hloubka173,00 mm
KrytíIP20 (vyhodnocovací jednotka), IP64 (senzor)
Teplota okolí (provoz)-30 °C ... 60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)30 % ... 95 % (nekondenzuje)
Nadmořská výškamax. 4000 m

Typické parametry

Obsluhapřes webové rozhraní
Uložitelné datové záznamy max.500
Napájecí napětí24 V DC ±4 V

Ethernetové rozhraní

Přenosová rychlost10/100 Mbit/s
Typ připojeníRJ45

Optické rozhraní, V/V modul

Počet portů3
Typ připojeníB-FOC (ST®)

Kontakt dálkového hlášení

Spínací funkcerozpojovač, 1pólový
Spínací impuls pro každou událost50 ms
Provozní napětímaximálně Umax DC 60 V DC
Typ připojeníM12, kódování D

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít