Technologie

Řešení, která nadchnou

Řešení, která nadchnou

Zachovejte si aktuální informovanost: Přesvědčte se o našich inovativních technologických řešeních.

Kategorie

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Absolutně spolehlivé stínění konektorů M8 a M12 s jedinečným konceptem stínění Advanced Shielding Technology od Phoenix Contact.

  • Funkční bezpečnost
    Funkční bezpečnost

    Informujte se o základních požadavcích, normách a použití bezpečnostní techniky.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Objevte možnosti průmyslových rádiových systémů pro vaši aplikaci.

  • Montáž desky plošných spojů
    Montáž desky plošných spojů

    Informujte se o oblastech použití různých druhů montáže i jejich požadavcích a výhodách.

  • Napájení a zdroj nepřerušeného napájení
    Napájení a zdroj nepřerušeného napájení

    Společnost Phoenix Contact Power Supplies GmbH sdružuje na pracovišti v Paderbornu kompetence na poli technologií napájení.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology tvoří základ nové, otevřené řídicí platformy společnosti Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD od Phoenix Contact

    PROFICLOUD představuje profesionální cloudové řešení pro průmysl.

  • PROFINET
    PROFINET

    Systém reálného času Ethernet od specialisty ve věcech průmyslové komunikace.

  • Průmyslové komunikační standardy
    Průmyslové komunikační standardy

    Nové technologie TSN, SPE / APL, 5G spolu s dalším vývojem v oblasti OPC UA tvoří komunikační standard budoucnosti, který je nezávislý na výrobci.

  • Průmyslové značení
    Průmyslové značení

    Trvalé a jednoznačné značení všech relevantních komponent, jako jsou svornice, vodiče, kabely nebo i provozní prostředky.

  • Přepěťová ochrana
    Přepěťová ochrana

    Phoenix Contact je jedním z pionýrů ve vývoji svodičů přepětí.

  • Přístrojová ochrana
    Přístrojové jističe

    S přístrojovými jističi zajistíte své provozní prostředky jednotlivě. Tak budou odpojeny jen oblasti, které jsou skutečně přetížené.

  • Reléová technologie
    Reléová technologie

    Inovativní řešení v oblasti relé.

  • Systém měření proudu blesku
    Zaznamenávání proudu blesku

    Systém měření proudu blesku LM-S zajistí včasné zaznamenávání a vyhodnocení zásahů blesku. Dozvíte se, jak systém funguje, a které oblasti použití jsou možné.

  • Techniky připojení
    Techniky připojení

    Naše technologie připojení jsou koncipovány pro bezpečný přenos, signály a výkon.

  • Technologie High Power Charging (HPC)
    Technologie High Power Charging (HPC)

    Díky technologii High Power Charging od společnosti Phoenix Contact nabijete akumulátor elektromobilu během pouhých tří až pěti minut na dojezd 100 km.

Kdo chce z technologického pohledu zaujmout vedoucí roli, musí se významně spolupodílet na tvorbě aktuálních trendů a vývoji. Pro společnost Phoenix Contact jsou inovace ukazatelem směru mostu do budoucna. Nabízíme nejlepší spojení od senzoru až po řídicí moduly. Od klasické řadové svornice přes strojní konektory s krytím proti stříkající vodě a bezdrátový Ethernet až po bezpečná řešení ovládání: Inovace, které vykonají více, než byste očekávali. Získejte přehled, jaké výhody skýtá použití našich technologií.
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
Staňte se členem komunity PLCnext

Diskutujte o svých zkušenostech a myšlenkách.

Komunita PLCnext
Na komunitu PLCnext

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít