Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost

Ochrana člověka i stroje

Jak splnit normy pro bezpečnost strojů.

Zpět na Technologie

Kategorie

  • Normy a směrnice
    Normy a směrnice

    V oblasti funkční bezpečnosti musí být splněny normy a směrnice, aby byla splněna požadovaná úroveň bezpečnosti. Společnost Phoenix Contact vám pomůže porozumět bezpečnostním požadavkům.

  • Lexikon
    Lexikon

    Zde najdete stručné vysvětlení hlavních pojmů týkajících se funkční bezpečnosti.

  • Školení
    Školení

    Společnost Phoenix Contact nabízí certifikovaná školení na téma funkční bezpečnosti, jako je FS Technician for Machinery s certifikátem TÜV Rheinland

Co je funkční bezpečnost?

Jako vývojář a výrobce inteligentních systémů čelíte velké výzvě: Každý systém, jakkoli sofistikovaný, představuje pro své bezprostřední okolí vážná rizika. Normy a směrnice funkční bezpečnosti, nazývané také FuSi, znamenají spolehlivou ochranu lidí, životního prostředí i strojů. Popisují zvládnutí rizik prostřednictvím automatizovaných bezpečnostních systémů. Functional Safety funguje v prostředí regulovaném zákonem. Jednou z nejdůležitějších norem je EN ISO 13849-1, která upravuje, jaké bezpečnostní předpisy musí stroj splňovat. Důležitými parametry pro spolehlivost funkcí souvisejících s bezpečností jsou úroveň integrity zabezpečení (SIL)Performance Level (PL).

Směrnice o strojních zařízeních: požadavky na bezpečnost stroje

Směrnice ES o strojních zařízeních obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Jejím účelem je snížit počet nehod při manipulaci se stroji. Tato směrnice proto vyžaduje, aby bylo hledisko bezpečnosti zahrnuto do návrhu zařízení i konstrukce strojů.

V evropském hospodářském prostoru je pro plné uvedení na trh a provozování určitého zařízení nutné získat označení CE. Označení CE je strojům uděleno pouze tehdy, jsou-li tyto požadavky zcela splněny. A to platí pro všechny stroje: od velkých průmyslových výrobních zařízení až po kuchyňský robot.

K dosažení funkční bezpečnosti je třeba provést definovaná opatření. Vyhodnocení rizik určuje druh a množství požadovaných bezpečnostních funkcí. Požadavky na bezpečnost stroje jsou popsány třístupňovou metodou ve směrnici o strojních zařízeních.

Bezpečnostní poradenství od posouzení rizik až po certifikované zařízení

Integrace bezpečnostních funkcí do stroje znamená pro vás jakožto výrobce dodatečné náklady. Přitom máte podporu ze strany společnosti Phoenix Contact v podobě individuálního poradenství. Nezávisle na výrobci vám odborníci na funkční bezpečnost s certifikací TÜV ze společnosti Phoenix Contact pomáhají v rámci bezpečnostního životního cyklu při plánování, konstrukci, úpravách, kompletaci i obsluze strojů.

Navíc objevíte komplexní portfolio k produktům a řešením funkční bezpečnosti. Bezpečnostní spínače, bezpečnostní relé a bezpečná ovládání umožňují snadné uvedení systému do provozu a jeho nakonfigurování. Získáte tak prostor řešit své hlavní kompetence, zatímco se můžete spolehnout na splnění zákonných požadavků a na zajištění bezpečného provozu vašich zařízení.

Know-how in Safety

Práci ve stále více propojené a inteligentní továrně je třeba regulovat funkčními bezpečnostními mechanismy tak, aby případné výpadky či rizikové situace byly zvládnutelné. Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím individuální bezpečnostní koncepce. Spolu s nově vznikajícími výzvami v oblasti průmyslu se neustále mění i oblast funkční bezpečnosti.

Společnost Phoenix Contact vám proto ráda pomůže udržovat krok s nejnovějšími změnami v oblasti norem i nových technologií. Ve spolupráci se společností GIT SICHERHEIT společnost Phoenix Contact popisuje trendy a změny na bezpečnostním trhu i to, co byste jako obsluha strojů nebo jejich výrobce měli v dané souvislosti vědět.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít