Neřízené přepínače

Neřízené přepínače

Flexibilní a spolehlivé

Standardní funkce, různý počet portů a různá konstrukční provedení. Tím bodují naše neřízené přepínače.

Zpět na Přepínače Ethernet

Kategorie

Hledat v Neřízené přepínače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact Vám nabízí jednoduchý a cenově příznivý vstup do průmyslového ethernetu. Podle aplikace nabízí společnost Phoenix Contact různé průmyslové neřízené přepínače s různým funkčním rozsahem: od 5portového přepínače se základními funkcemi až po přepínač s Power-over-Ethernet a 19" variantami.

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti výběru médií a připojení až se 24 porty
  • Vhodný do průmyslových podmínek pro trvalý provoz – díky vysoké odolnosti proti rušení, robustní kovové skříni a širokému teplotnímu rozsahu
  • Bezpečný provoz: rychlá diagnóza, signální kontakt a redundantní napájení
  • Gigabitové varianty pro vysokou propustnost dat
  • Varianty Power-over-Ethernet pro jednoduchou kabeláž vzdálených koncových přístrojů a PDs

Neřízené přepínače pro základní a standardní aplikace

Neřízené přepínače SF a SFN v plochém a úzkém konstrukčním provedení  

Ploché přepínače SF a úzké přepínače SFN pro instalaci na nosnou lištu

Pro základní aplikace se hodí naše cenově výhodné přepínače SFNB. 5portové nebo 8portové přepínače můžete uplatnit zvlášť dobře v malých strojích a dohledových aplikacích se základními ethernetovými funkcemi. Neřízené přepínače disponují Fast Ethernet a lze je nasadit v teplotním rozsahu od -10 do +60 °C.

Pro standardní funkce použijte naše přepínače SF (ploché konstrukční provedení) a SFN (úzké konstrukční provedení). Varianty Fast Ethernet disponují až 16 porty, gigabitové přepínače až 8 porty. Přepínače SFN mimoto upřednostňují datové balíčky s funkcí kvality služby. Pro spolehlivou komunikaci v sítích PROFINET jsou k dostání i varianty PROFINET s filtrem PTCP.

Neřízené přepínače pro nepříznivé podmínky okolí

Neřízené přepínače SFNT pro nosnou lištu  

Robustní přepínače na nosnou lištu SFNT disponují rozšířeným teplotným rozsahem

Neřízené přepínače série SFNT jsou konstruovány speciálně pro vysoké požadavky v oblastech zpracování ropy a plynu, stavby lodí a dalších venkovních aplikacích. Tyto přepínače pro průmyslové využití lze nasadit v teplotním rozsahu od -40 do +75 °C. Až 16 portů, jeden redundantní elektrický zdroj a maximálně dva porty pro světlovodná vlákna se dodatečně starají o spolehlivé přepínání.

Neřízené přepínače Power-over-Ethernet

Neřízené přepínače PoE pro nosnou lištu  

Neřízené přepínače série 1000 jsou optimalizovány pro aplikace Power-over-Ethernet

Neřízené přepínače Power-over-Ethernet série 1000 přenáší data a proud pouze přes jeden kabel. Můžete tak jednoduše a výhodně vytvořit kabeláž pro Powered Devices (PDs), jako jsou PoE kompatibilní kamery. Přepínače PoE jsou dostupné ve variantách s různými počty portů a odpovídají standardu IEEE 802.3at​.

Neřízené přepínače pro aplikace v poli

IP67 přepínač namontovaný na profil  

IP67 neřízený přepínač je obzvlášť prostorově úsporný

Neřízený přepínač 1605 se vyznačuje jedinečným úzkým konstrukčním provedením, krytím IP67 a pěti konektory M12. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu se tento přepínač obzvlášť dobře hodí pro použití ve strojírenství.

Neřízené přepínače v 19'' pro montáž do racku

Dva neřízené přepínače v 19 provedení  

Neřízené přepínače v 19'' provedení pro prostorově úspornou a efektivní datovou komunikaci

Pro datová centra a velíny se optimálně hodí neřízené přepínače 1800 a 1900. 19“ přepínače s 24 porty RJ45 disponují vysokou hustotou portů a jsou dostupné jako přepínače Fast Ethernet nebo Gigabit. Přepínače vhodné pro průmyslové podmínky jsou s jednou výškovou jednotkou velmi prostorově úsporné a jsou napájeny střídavým proudem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít