Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Ochrana mnoha signálů

Výkonné ochranné přístroje s nízkými ochrannými úrovněmi poskytují optimální ochranu pro aplikace MaR.

Zpět na Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Kategorie

Hledat v Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

V aplikacích měřicí, řídicí a regulační techniky je dohlíženo a řízeno velké množství senzorů a aktorů. Výpadek v důsledku přepětí může mít ničivé účinky. Naše svodiče přepětí nabízejí pro všechny aplikace optimální řešení a pomáhají tak zabránit výpadkům zařízení.

Vaše výhody

  • Ochrana zcela podle potřeby díky kompletnímu produktovému portfoliu pro všechny obvyklé signály
  • Rozmanité použití: provedení a techniky připojení přizpůsobené aplikaci
  • Jednoduchá kontrola díky zásuvnému provedení svodičů přepětí
  • Celosvětové použití v oblastech s nebezpečím výbuchu díky schválením ATEX a IECEx
  • Přepěťová ochrana pro techniku MaR je součástí systému COMPLETE line

TERMITRAB complete – program výrobků od 3,5 mm

Rodina produktů TERMITRAB complete  

Rodina produktů TERMITRAB complete

TERMITRAB complete je celosvětově nejužší přepěťová ochrana pro techniku MaR. S rodinou produktů získáte kompletní systém. Sahá od jednoduché, jednostupňové přepěťové ochrany až po vícestupňové, zásuvné varianty s nožovým rozpojením, signalizací a možností dálkového hlášení.

Nejužší svodiče přepětí mají šířku pouhých 3,5 mm. Získáte tím až 50% úsporu místa oproti instalacím s konstrukční šířkou 7 mm.

Ochranné přístroje rodiny TERMITRAB complete nabízí mechanickou signalizaci, která zobrazuje stav ochranných přístrojů bez dodatečné pomocné energie. Volitelně dostupné moduly dálkového hlášení opticky dohlíží až na 40 ochranných přístrojů. Při tepelném přetížení hlásí moduly dálkového hlášení stav jako souhrnné hlášení prostřednictvím plovoucího kontaktu, např. velínu.

 

PLUGTRAB PT- IQ – vždy víte, co se děje

Přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ  

Jednoznačné signální barvy pro stav ochranného zařízení

PLUGTRAB PT-IQ je systém sestávající z napájecího modulu, modulu dálkového hlášení a vlastních přístrojů přepěťové ochrany. Modul napájí ochranné přístroje a poskytuje souhrnné dálkové hlášení až pro 28 ochranných modulů.

Je nutné zdůraznit zejména vícestupňové dálkové hlášení a signalizaci ochranných zařízení. Každý elektronický prvek ochranného obvodu omezující napětí je přitom inteligentně kontrolován.

Žlutý stavový signál hlásí, že byla dosažena hranice výkonu vlivem častých přepětí. Ochranný přístroj je stále funkční. Vaše zařízení je nadále chráněno. Výměna se doporučuje, aby bylo zamezeno zbytečným servisním zásahům.

  • Zelená: ochranný přístroj je v pořádku
  • Žlutá: dosažena hranice výkonu, doporučena výměna
  • Červená: přetížení, nutná výměna

SURGETRAB S-PT – instalace přímo na polním přístroji

Přepěťová ochrana SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT pro přímou instalaci na polním přístroji

SURGETRAB jsou svodiče přepětí pro všechny obvyklé normované signály, které jsou upevněny příslušnými spojovacími závity přímo na senzorové hlavě. Tento druh montáže šetří čas a náklady, dodatečná připojovací skříň pro montáž přepěťové ochrany odpadá.

K dispozici jsou varianty připojení pro průchozí a paralelní propojení. Tím je ochranný obvod dle volby připojen v řadě nebo paralelně k rozhraní snímače měřených hodnot. Pro variantu k paralelnímu propojení je zapotřebí druhý spojovací závit na senzorové hlavě.

Vždy vhodná přepěťová ochrana

Phoenix Contact nabízí pro všechny požadavky techniky MaR inovativní komponenty přepěťové ochrany.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Výměnnýxxx--
Ukazatel stavux
(mechanický)
x
(vícestupňový)
---
Dálkové hlášení(volitelně)x---
Pojistkaxx---
Jiskrově bezpečná variantaxxxxx
Konstrukční šířka3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
Technologie připojenípush-in / šroubpush-in / šroubŠroubŠroubVedení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Servis


Manipulace s PT-IQ

Jednoduchá montáž a rychlé propojení s inteligentní přepěťovou ochranou PLUGTRAB PT-IQ


Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro techniku MaR


Plugtrab PT-IQ

Výukový modul na téma PLUGTRAB PT-IQ, inteligentní systém přepěťové ochrany

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít