Zpět na přehled

novinka

Bezpečnostní relé pro hybridní spouštěče motorů – bezpečné spínání bez opotřebení

Bezpečnostní relé PSRmini PSR-MC38 zajišťuje bezpečnostní vypnutí motoru přes nový hybridní spouštěč motoru CONTACTRON pro. Spínací přístroje můžete snadno, rychle a modulárně připojit přes konektor sběrnice na nosnou lištu.

Vaše výhody

  • Kompatibilita se všemi snímači včetně bezpečnostních spínačů PSRswitch
  • Úspora při zapojování a úspora nákladů díky konektoru sběrnice na nosnou lištu
  • Bezpečnostní vypnutí skupiny motorů přes konektor sběrnice na nosnou lištu s předřazeným bezpečnostním relé
  • Schválení pro všechny globální trhy
  • Maximální bezpečnost a dostupnost díky nuceně vedeným kontaktům

Hlavní vlastnosti

  •  2 povolovací trasy
  • Konstrukční šířka: 22,5 mm
  • Do PL e podle EN ISO 13849
  • UL a cUL
  • Zpětná vazba o stavu motoru díky volitelnému reléovému modulu


Zpět na přehled

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít