Zpět na přehled

novinka

Bezpečnostní časové relé – flexibilní konfigurace pomocí DIP přepínačů

PSRmini PSR-MC73 je kompaktní bezpečnostní časové relé, které vám umožňuje zapínat a vypínat se zpožděním. Dobu zpoždění a provozní režim lze snadno nastavit pomocí DIP přepínačů. Časové relé je vhodné pro použití v kategoriích zastavení 0 a 1 podle EN 60204-1.

Vaše výhody

  • Úspora prostoru díky vysoce kompaktnímu provedení
  • Kompatibilita s různými snímači
  • Konfigurovatelné funkce, jako je opakovatelné spouštění i časová prodleva přitažení a odpadnutí pomocí DIP přepínačů
  • Maximální bezpečnost a dostupnost díky nuceně vedeným kontaktům
  • Schválení pro všechny globální trhy

Hlavní vlastnosti

  • 5 povolovacích tras
  • Konstrukční šířka: 22,5 mm
  • Konfigurace pomocí DIP přepínačů
  • Pro zátěže do 6 A
  • Do PL e podle EN ISO 13849
  • Do SILCL 3 podle IEC 62061
  • UL a cUL
  • Možnost opakovatelného spouštění
  • Časový rozsah až do 300 s


Zpět na přehled

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít