Zpět na přehled

novinka

Bezpečnostní relé s rozhraním IO-Link – inteligentní diagnostika bezpečnostních spínačů

Bezpečnostní relé PSRmini ve spojení s bezpečnostními spínači PSRswitch tvoří systém pro bezpečný dohled ochranný dveří. Kromě klasického úkolu bezpečnostního relé poskytuje PSR-MC42 prostřednictvím IO-Link diagnostické údaje, které nesouvisejí s bezpečností.

Vaše výhody

  • Úspora prostoru díky vysoce kompaktnímu provedení
  • Zvýšená dostupnost dat pro preventivní údržbu
  • Nenáročné propojení
  • Snadná integrace do běžných polních sběrnic a automatizačních systémů
  • Maximální bezpečnost a dostupnost díky nuceně vedeným kontaktům

Hlavní vlastnosti

  • Integrované rozhraní IO-Link
  • Dva nezávislé obvody snímačů
  • Konstrukční šířka: 17,5 mm
  • Do PL e podle EN ISO 13849
  • Vyhodnocení až 30 bezpečnostních spínačů PSRswitch
  • Princip schvalování pro řízení pohonů, které se netýká bezpečnosti
  • Morseova funkce jako alternativa IO-Link


Zpět na přehled

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít