Zpět na přehled

ReSy104: komunikace mezi řídicím místem a stanicemi přes TCP/IP

Knihovna komunikace dálkového řízení ReSy104 je založena na protokolu IEC 60870-5-104. Systém dálkového řízení dovoluje komunikaci mezi řídicím místem a podstanicí přes standardní síť TCP/IP. Můžete rovněž využít přenos prostřednictvím DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Možnosti použití

Celkový přehled rodiny produktů Dálkové řízení a dálková údržba přes standardizované komunikační cesty: EDGE, rádiové spojení, GPRS, GSM  

Přehled produktů Dálkové řízení

Informujte se o možnostech použití ReSy104 ke komunikaci mezi řídicím místem a podstanicí přes standardní síť TCP/IP:

  • Použití internetu ke komunikaci je možné.
  • IEC 60870-5-104 dovoluje přenos dat přes standardní síť, která může současně komunikovat s několika přístroji a službami.
  • Vysoký standard bezpečnosti a kódování pro spolehlivý přenos dat s řadou FL MGUARD, tedy bezpečnostními přístroji Phoenix Contact.
  • Bezproblémová komunikace mezi přístroji různých výrobců. V přiloženém seznamu interoperability je uvedeno, které funkce jsou podporovány.
  • Stanice dálkového řízení je možné připojit redundantně přes knihovnu Resy+ ke dvěma či více řídicím systémům, příp. hlavám dálkového řízení.
  • Záznam základních typů dat jako hlášení, příkazy i číselné hodnoty s časovým razítkem i bez něho.
  • Komunikace orientovaná na události zajišťuje aktivní přenos aktuálních událostí.
  • Historické uložení dat zajišťuje protokolování dat s časovým razítkem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít