Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet představuje dva v jednom

S přístroji Power-over-Ethernet přenášíte data a energii pomocí jednoho kabelu.

Zpět na Průmyslový Ethernet

Kategorie

Hledat v Power-over-Ethernet

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Při instalaci přístrojů do těžko přístupných nebo vzdálených součástí zařízení k nim nemusíte přivádět samostatný napájecí zdroj. S průmyslovými přístroji pro Power-over-Ethernet (PoE) společnosti Phoenix Contact realizujete napájení a přenos dat společně přes stejný ethernetový kabel.

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace přístroje díky sníženým nákladům na kabeláž
  • Použitelné v širším rozsahu, než jsou produkty jednoho určitého výrobce, protože odpovídá normě IEEE 802.3
  • Rychlé dovybavení stávajícího zařízení díky snadné manipulaci
  • Přístroje Power-over-Ethernet jsou součástí systému COMPLETE line

Velké sítě – málo kabeláže

Struktura sítě s přístroji Power-over-Ethernet a bez nich  

S Power-over-Ethernet snížíte Vaše nároky na kabeláž

Za normálních okolností musí být všechny přístroje v síti Ethernet opatřeny samostatným kabelem pro napájení a data. S Power-over-Ethernet ušetříte kabel pro napájení elektrickým proudem a ušetříte si budování dodatečných částí sítě i s tím spojené náklady na instalaci. Napájení elektrickým proudem pro koncové přístroje je realizováno přímo přes kabel Ethernet. Při tom proudí proud přes modul PSE (Power Sourcing Equipment), jako je PoE injektor anebo PoE přepínač, a data přes datové vedení. Příjemcem je PD (Powered device), jako například kamera, IP telefon nebo WLAN Access Point. Z nízkých nároků na kabeláž mohou profitovat také koncové přístroje nekompatibilní s Power-over-Ethernet. K tomu před koncový přístroj jednoduše zařadíte PoE rozdělovač. Tento opět rozdělí Power-over-Ethernet na samostatné datové a napájecí vedení.

Injektory Power-over-Ethernet

Injektory Power-over-Ethernet s různými technologiemi připojení  

PoE injektor Midspan v různých výkonových třídách podle IEEE 802.3- af, -at, -bt

S novou řadou injektorů typu Power-over-Ethernet lze pomocí jednoho kabelu napájet polní zařízení a zajišťovat datovou komunikaci. Injektory PoE disponují různými technologiemi připojení, které Vám výrazně usnadní instalaci polní kabeláže. Výběr mezi přípojkou IDC, Push-in a šroubovým uzávěrem. K dispozici jsou pro Vás také varianty se dvěma konektory RJ45.

Přepínače Power-over-Ethernet

Neřízené a řízené přepínače Power-over-Ethernet  

Průmyslové přepínače PoE pro dohledové nebo bezpečnostní aplikace

Společnost Phoenix Contact Vám nabízí širokou škálu neřízených a řízených průmyslových přepínačů pro koncová zařízení napájená pomocí Power-over-Ethernet, jako jsou: např.IP kamery. Neřízené přepínače Power-over-Ethernet v provedení IP20 a IP65 se skvěle hodí pro jednoduché PoE aplikace až do osmi Power-over-Ethernet PD. Robustní řízené přepínače PoE Vám rovněž nabízí až osm portů PoE a dodatečné funkce pro konfiguraci PoE.

Rozdělovač Power-over-Ethernet

Rozdělovač Power-over-Ethernet PD 1000  

Rozdělovače Power-over-Ethernet na místě oddělují data od energie.

Rozdělovač Power-over-Ethernet Vám umožňuje nainstalovat rovněž přístroje nekompatibilní s Power-over-Ethernet do vzdálených stanic jednoduše a výhodně. Pro WLAN nebo Bluetooth-Access-Points, řídicí jednotky, stanice I/O atd. oddělí rozdělovač Power-over-Ethernet data a energii na místě a dá je k dispozici samostatně. Tak můžete profitovat z nákladových předností a jednoduché kabeláže řešení Power-over-Ethernet také u síťových komponent nekompatibilních s Power-over-Ethernet.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít