Zpět na přehled

Řízené přepínače Power-over-Ethernet

Přehled řízených přepínačů Power-over-Ethernet

Řízené přepínače série 4000 vám umožňují zapojení až 16 účastníků sítě. Až osm koncových přístrojů může být zásobeno jak daty tak energií přes kabel Ethernet. Rozsáhlé možnosti konfigurace a speciální funkce PoE předurčují přepínače k výkonnému a flexibilně použitelnému řešení pro vaši síť.

Až 60 W výkonu na port

Dohledová kamera na ulici  

PoE přepínače série 4000 se hodí pro nasazení PoE napájených High Power přístrojů včetně kamer PoE++

Řízené přepínače PoE série 4000 zásobí Vaše koncové přístroje až 60 Watt na port. Hodí se také pro použití v aplikacích s koncovými přístroji jako jsou High Power kamery, které dodržují Pre-Standard​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++).​ 

K dodatečným funkcím patří Gigabit SFP Uplink porty s funkcionalitou Jumbo Frame pro zaručení datové integrity. Toto zajistí přenos dat ve všech aplikacích.

Možnosti konfigurace PoE

Muž konfiguruje přepínač na laptopu  

Na přepínačích PoE 4000 můžete konfigurovat různé funkce PoE.

Řízené přepínače PoE rodiny 4000 vám umožňují provádět uživatelsky definovaná PoE nastavení. Takto např. můžete aktivovat a deaktivovat funkcionalitu PoE podle portu. Dodatečně můžete určit prioritu PoE a nastavit maximální Power Budget. Při eventuálním problému s elektrickým napájením přepínače bude zajištěno, že vaše nejdůležitější přístroje budou nadále zásobeny pomocí PoE.

Funkce PoE-Watchdog

S funkcí PoE-Watchdog můžete hlídat řádnou funkci vašich koncových zařízení PoE. Kromě toho přepínač v pravidelných intervalech posílá ping k Powered Device (PD). Po nastavitelném počtu nezodpovězených pingů je proveden Power Cycle. PD je zrestartován. Koncové přístroje, které v průběhu provozu již nejsou kvůli poruše funkční, lze tímto způsobem opět převést do korektního stavu a to bez zásahu servisního technika. Alternativně může PoE přepínač PD i kompletně deaktivovat.

Funkce PoE-Scheduler

Pomocí PoE Scheduleru naplánujte den a čas, kdy má přepínač poskytnout Power-over-Ethernet vašim koncovým přístrojům. Toto je vhodné, pokud koncové přístroje jsou potřebné pouze v určité denní doby. Tak ve zbylém čase ušetříte spotřebu proudu a datovou zátěž ve vaší síti.

Přehled řízených přepínačů PoE 4000

 FL SWITCH 4000 POE
Přenosová rychlost10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmuano
Teplotní rozsah-40 °C ... +75 °C
KrytíIP30
Napájecí napětí52 ... 55 V DC, redundantní
Power-over-Ethernet 
PoE-StandardyIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power-over-Ethernet Power Budget

60 W na port
180 W/240 W na přepínač

PoE-FunkcePoE-Konfigurace, PoE-Scheduling, PoE-Watchdog
Filtrační funkce 
Quality of Serviceano
VLANano
Multicast / IGMP-Snoopingano
Redundance 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ano
MRP Manager / Clientne/ne
Fast Ring Detection (FRD)ne
Large Tree Supportne
Rozšířená kruhová redundance 15 msano
Funkce řízení 
Port Configuration, Statistics and Utilizationano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ano
Address Conflict Detection (ACD)ne
DHCP serverne
Command Line Interface (CLI)ne
Automatizační protokoly 
PROFINET Conformance ClassA
PROFINET IO-Devicene
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
ne
SchváleníCE, UL

Do seznamu produktů řízených přepínačů PoE 4000 se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.google.com

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít