Výkonové konektory

Výkonové konektory M12 až M58

Výkonové připojení

Využijte výkonové konektory pro připojení kompaktních přístrojů a elektrických pohonů.

Zpět na Kulaté konektory

Kategorie

Hledat v Výkonové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše kulaté konektory pro výkonové aplikace pokrývají nejrůznější aplikace – od kompaktního připojení M12 až po konstrukční velikost M58 s vysokými přenosovými výkony do 150 A při 630 V. Profitujte z kompletního programu: od kabelů přes přístroje až po desku plošných spojů.

Vaše výhody

  • Zjednodušená integrace přístrojů s konektory pro různé situace vestavby
  • Výkonové konektory M12 napájí také kompaktní přístroje a pohony
  • Chybám připojení zabráníte kódovanými výkonovými konektory

Výkonové konektory M12

Výkonové konektory M12  

Výkonové konektory M12

Přístroje jsou stále kompaktnější – potřeba elektrického výkonu stoupá. Naše výrobky řady M12 Power nabízí vhodnou techniku připojení přístroje. 

Tím otevírá konstrukční velikost M12 nové oblasti aplikace pro zásobování elektrických pohonů a ovládání energií.

Kulaté konektory M12 Power jsou zabezpečené proti chybnému připojení:

  • Kódování S pro napájení AC až do 16 A/630 V
  • Kódování T pro napájení DC až do 12 A/60 V
  • Kódování K pro napájení AC až do 16 A/630 V
  • Kódování L pro napájení DC až do 16 A/63 V
  • Kódování M pro napájení AC až do 8 A/630 V

 

Výkonové konektory M17 až M58

Výkonové konektory M17 až M58  

Výkonové konektory M17 až M58

Připojte své elektrické pohony jednoduše a časově úsporně. Kompletní nabídka obsahuje všechny nezbytné rozsahy výkonu a provedení, které jsou zapotřebí k propojení pohonu s rozvaděčem. Portfólio je dodatečně rozšířeno o kulaté konektory M23 série PRO.

  • M17: až do 20 A / 630 V, 3+PE-pólové po 5+3+PE-pólové
  • M23: až do 30 A / 630 V, 5+PE-pólové po 4+3+PE-pólové
  • M40: až do 70 A / 630 V, 2+3+PE-pólové po 4+3+PE-pólové
  • M58: až do 150 A / 630 V, 2+3+PE-pólové po 4+3+PE-pólové

Instalační systémy IPD a QPD

Instalační systémy  

Instalační systémy

Vsaďte na jednoduchý, robustní a rychle instalovatelný rozvod energie. S instalačními systémy IPD a QPD si můžete vybrat mezi pevnými a zásuvnými přípojkami přístroje a můžete tak vytvářet flexibilní řešení rozvodů. Také připojení zařízení lze realizovat snadno bez nutnosti otvírání zařízení. Ušetřete 80 % času při připojování na místě – ať již s jednoduchou technologií push-in, nebo IDC zářezovým spojem QUICKON.

  • Pro vedení až 5 x 6 mm², pro pružné a tuhé vodiče
  • Pro až do 690 V / 40 A
  • Ochrana do IP68/69K a rázově pevný do IK07

Kulaté konektory PRC

Kulaté konektory PRC  

Kulaté konektory PRC

Plastové kulaté konektory série PRC se optimálně hodí pro kompaktní a bezpečný přenos výkonu v budovách, průmyslových a venkovních aplikacích. Přístrojové, vazební a polní konektory umožňují řadu připojení pro téměř všechny aplikace, jako jsou připojení přístroje nebo rozvod energie.

  • Přenos vysokých proudů na minimálním prostoru
  • Možnost barevného kódování
  • Možnost povolení nářadím nebo rukou
  • Certifikovány pro vnitřní a venkovní aplikace se zvýšeným krytím do IP69K

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kulaté konektory M17 - M58

Servis


Přístrojové konektory v M12

Výkonné připojení s kódováním K, L a M


Video školení

Kulaté konektory M17-M40 PRO.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít